Publier vos produits
NEXSYS 900x1200x22
NEXSYS 900x1200x22
NEXSYS 900x1200x22
    KALDEWEI

    NEXSYS 900x1200x22

    Traduit par Google,

    Modèle n° 2618 :

    NEXSYS – un concept complètement révolutionnaire ; il n'y a pas de moyen plus rapide et plus facile d'installer une surface de douche de plain-pied avec évacuation. Parce que NEXSYS n'est pas simplement une surface de douche mais plutôt un système complet, prêt à être installé. Les composants sont déjà connectés et peuvent être installés immédiatement - y compris le canal d'évacuation intégré et l'élément de support incliné robuste. Par conséquent, décrire NEXSYS comme une petite révolution serait un euphémisme.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.2618
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsShowers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-11-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)22
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)900
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireÉmail
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie