Publier vos produits
SILENIO COUNTERTOP DOUBLE WASHBASIN (RIM HEIGHT 120 MM) 1200x460x120 Mod. 3049-D
KALDEWEI

SILENIO COUNTERTOP DOUBLE WASHBASIN (RIM HEIGHT 120 MM) 1200x460x120 Mod. 3049-D

Traduit par Google,
Le design sensuel et moderne de la série SILENIO prend une dimension encore plus séduisante en version encastrée. On apprécie la douceur et l'harmonie des formes intérieures, soulignées par le rebord fin et précis de seulement 14 mm d'épaisseur. Le design fluide et ajouré permet à la vasque de se fondre visuellement avec la console ou le meuble de votre choix. Quelle que soit la dimension choisie, une vasque encastrée SILENIO offre un espace généreux pour la robinetterie et les accessoires. Conforme à la taxonomie européenne grâce à la publication officielle des déclarations environnementales de produit (DEP). La DEP actuelle est disponible dans la section « Propriétés ». Les produits en acier émaillé sont un gage de durabilité et sont 100 % recyclables. La version standard blanche de ce produit est certifiée Cradle to Cradle® argent .
Spécifications techniques
  • Réference unique.3049-D
  • Famille de produitsWashbasins
  • Groupe de produitsWashbasins
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-04-17
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)460
  • Profondeur (mm)1200
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireÉmail
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)22
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815