Publier vos produits
MINI STAR LEFT 1570x700x420 Mod. 837
MINI STAR LEFT 1570x700x420 Mod. 837
    KALDEWEI

    MINI STAR LEFT 1570x700x420 Mod. 837

    Traduit par Google,
    Ce que cette baignoire gagne en longueur, elle le gagne en largeur, précisément là où vous en avez le plus besoin : au niveau des épaules. Grâce à sa forme spéciale, la MINI offre une grande liberté de mouvement, même dans les salles de bain les plus petites. De plus, sa forme conique permet de réduire considérablement la consommation d’eau. Cette baignoire une place avec bonde latérale est disponible en version gauche ou droite. Conforme à la taxonomie européenne grâce à la publication officielle des déclarations environnementales de produit (DEP). La DEP actuelle est disponible dans la section « Propriétés ». Les produits en acier émaillé sont un gage de durabilité et sont 100 % recyclables. La version standard blanche de ce produit est certifiée Cradle to Cradle® argent .
    Spécifications techniques
    • Réference unique.837
    • Famille de produitsBathtubs
    • Groupe de produitsBathtubs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)420
    • Largeur (mm)700
    • Profondeur (mm)1570
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireÉmail
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)44.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCBathtubs
    • Code UNSPSC30181501