Publier vos produits
OBJECT Q Built-in washbasin 600x400x14 Mod. 3196
OBJECT Q Built-in washbasin 600x400x14 Mod. 3196
OBJECT Q Built-in washbasin 600x400x14 Mod. 3196
OBJECT Q Built-in washbasin 600x400x14 Mod. 3196
    KALDEWEI

    OBJECT Q Built-in washbasin 600x400x14 Mod. 3196

    Traduit par Google,
    Le lavabo à encastrer OBJECT Q est une solution convaincante pour tous ceux qui souhaitent combiner élégance intemporelle et fonctionnalité intelligente. La forme rectangulaire classique avec le contour intérieur généreux mais doucement fluide confère à OBJECT Q son caractère élégant. OBJECT Q fonctionne parfaitement en combinaison avec une grande variété de matériaux de plan de travail et le bord d'installation sur tout le pourtour permet une perfection particulière lorsqu'il est intégré.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.3196
    • Famille de produitsWashbasins
    • Groupe de produitsWashbasins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-07
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)400
    • Profondeur (mm)600
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireÉmail
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)7.19
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815