Publier vos produits
ZIRKON 900x900 Mod. 604-1
ZIRKON 900x900 Mod. 604-1
    KALDEWEI

    ZIRKON 900x900 Mod. 604-1

    Traduit par Google,
    Design épuré, grande surface au sol, faible encombrement. Il existe de nombreuses raisons de commencer la journée avec le receveur de douche ZIRKON. Par exemple, sa forme élégante en quart de cercle permet un montage intelligent même dans les espaces les plus restreints. Et bien sûr, ce receveur de douche avec bonde positionnée sur le côté est disponible dans de nombreuses tailles et plusieurs profondeurs. Grâce à ses nombreuses dimensions différentes, le receveur de douche ZIRKON s'intègre facilement dans n'importe quelle pièce.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.604-1
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsShowers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)35
    • Largeur (mm)900
    • Profondeur (mm)900
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)21.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815