Publier vos produits
DYNA SET 1700x750x430 Mod. 620
KALDEWEI

DYNA SET 1700x750x430 Mod. 620

Traduit par Google,
Le DYNA SET est une baignoire combinée idéale pour le bain ou la douche. Une zone debout large et plane pour une grande liberté de mouvement dément les dimensions extérieures compactes de cette baignoire. Au total, quatre tailles différentes offrent la bonne option pour chaque salle de bain.
Spécifications techniques
  • Réference unique.620
  • Famille de produitsShowers
  • Groupe de produitsShowers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-02-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)430
  • Largeur (mm)750
  • Profondeur (mm)1700
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireÉmail
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)52.6
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCBathtubs
  • Code UNSPSC30181501