Publier vos produits
DYNA SET STAR 1700x750x420 Mod. 621
DYNA SET STAR 1700x750x420 Mod. 621
    KALDEWEI

    DYNA SET STAR 1700x750x420 Mod. 621

    Traduit par Google,
    La baignoire DYNA SET est une baignoire combinée idéale pour le bain et la douche. Sa large surface plane met en valeur le confort de cette baignoire compacte. Quatre tailles différentes garantissent un confort personnalisé. Conforme à la taxonomie européenne grâce à la publication officielle des déclarations environnementales de produit (DEP). La DEP actuelle est disponible dans la section « Propriétés ». Les produits en acier émaillé sont durables et 100 % recyclables. La version standard blanche de ce produit est certifiée Cradle to Cradle® argent .
    Spécifications techniques
    • Réference unique.621
    • Famille de produitsBathtubs
    • Groupe de produitsBathtubs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)420
    • Largeur (mm)750
    • Profondeur (mm)1700
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireÉmail
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)52.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCBathtubs
    • Code UNSPSC30181501