Publier vos produits
DYNA SET 1600x700x420 Mod. 626
DYNA SET 1600x700x420 Mod. 626
    KALDEWEI

    DYNA SET 1600x700x420 Mod. 626

    Traduit par Google,
    La baignoire DYNA SET est une baignoire combinée idéale pour le bain et la douche. Sa large surface plane met en valeur le confort de cette baignoire compacte. Quatre tailles différentes garantissent un confort personnalisé. Conforme à la taxonomie européenne grâce à la publication officielle des déclarations environnementales de produit (DEP). La DEP actuelle est disponible dans la section « Propriétés ». Les produits en acier émaillé sont durables et 100 % recyclables. La version standard blanche de ce produit est certifiée Cradle to Cradle® argent .
    Spécifications techniques
    • Réference unique.626
    • Famille de produitsBathtubs
    • Groupe de produitsBathtubs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)420
    • Largeur (mm)700
    • Profondeur (mm)1600
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireÉmail
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)46
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCBathtubs
    • Code UNSPSC30181501