Publier vos produits
CAYONO DUO 1700x750x400
CAYONO DUO 1700x750x400
CAYONO DUO 1700x750x400
CAYONO DUO 1700x750x400
CAYONO DUO 1700x750x400
CAYONO DUO 1700x750x400
    KALDEWEI

    CAYONO DUO 1700x750x400

    Traduit par Google,
    Modèle n° 724 : La CAYONO DUO est la première baignoire duo KALDEWEI du segment ADVANTAGE et offre une solution attrayante pour deux personnes se baignant ensemble. Les caractéristiques du CAYONO DUO sont un espace somptueux, un confort d'inclinaison et un intérieur volumineux. Avec les douches CAYONOPLAN et les lavabos PURO, les baignoires CAYONO sont désormais le nouveau standard dans la salle de bains familiale.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.724
    • Famille de produitsBathtubs
    • Groupe de produitsBathtubs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-12-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)400
    • Largeur (mm)750
    • Profondeur (mm)1700
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireÉmail
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCBathtubs
    • Code UNSPSC30181501