Publier vos produits
NUIO DUO 2000x1000x470 Mod. 818-4038
KALDEWEI

NUIO DUO 2000x1000x470 Mod. 818-4038

Traduit par Google,
Avec ses dimensions généreuses, son dossier ergonomique et son soutien prononcé de la nuque et des épaules, la baignoire la plus profonde de KALDEWEI offre un confort luxueux. Ses lignes fluides évoquent les bassins naturels. La géométrie douce et contrastée, aux rayons précis et au bord plat, s'intègre harmonieusement dans une salle de bains design et exclusive. La baignoire KALDEWEI NUIO DUO séduit par sa bonde et son trop-plein affleurants, élégamment intégrés et dotés d'un système d'ouverture par simple pression. Conforme à la taxonomie européenne grâce à la publication officielle des déclarations environnementales de produit (DEP). La DEP actuelle est disponible dans la section « Caractéristiques ». Les produits en acier émaillé sont durables et 100 % recyclables. La version standard blanche de ce produit est certifiée Cradle to Cradle® argent .
Spécifications techniques
  • Réference unique.818-4038
  • Famille de produitsBathtubs
  • Groupe de produitsBathtubs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)470
  • Largeur (mm)1000
  • Profondeur (mm)2000
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireÉmail
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)70
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCBathtubs
  • Code UNSPSC30181501