Publier vos produits
Kalea A4 Primo Half Front - 2 landings
Kalea A4 Primo Half Front - 2 landings
Kalea A4 Primo Half Front - 2 landings
Kalea A4 Primo Half Front - 2 landings
Kalea A4 Primo Half Front - 2 landings
Kalea A4 Primo Half Front - 2 landings
    Kalea

    Kalea A4 Primo Half Front - 2 landings

    Il associe l’élégance des lignes scandinaves à la technologie ultramoderne d’entraînement par vis sans fin Abordable et assorti d’un large choix d’options, l’élévateur vertical Kalea A4 Primo constitue LA solution d'accessibilité idéale, en intérieur comme en extérieur. Une installation rapide et facile Le Kalea A4 Primo est un élévateur vertical fourni avec une gaine tôlée préfabriquée et laquée qui s’installe rapidement* et ne nécessite que peu de travaux de maçonnerie. Il est inutile de prévoir une gaine, une fosse et un local technique. Associant élégance, confort et sécurité, le Kalea A4 Primo est proposé en sept gabarits ; il convient donc à une grande diversité d’environnements. De plus, il peut être personnalisé en fonction des besoins spécifiques des clients et en termes d’accessibilité. Produit certifié Qualité et Sécurité, pour une sensation de sécurité accrue Le Kalea A4 Primo est un élévateur vertical testé et certifié CE par l’organisme habilité Det Norske Veritas (DNV), conformément à la Directive européenne 2006/42/CE relative aux machines et à la norme européenne EN 81-41 relative aux élévateurs verticaux. * Le temps d’installation varie en fonction des modèles et de la configuration des lieux.
    Spécification
    • Placement - intérieur/extérieur Charge utile - 400 kg et 500 kg Vitesse - max 0,15 m/sec (9 m/min) Course - Jusqu’à 13 m (6 arrêts max.) Dimensions de plate-forme (l x p, mm) - 1000×1500 / 1100×1500 / 1100×1600 Réservations au sol (l x p, mm) - 1400×1630 / 1500×1630 / 1500×1760 Gaine - Panneaux pleins tôlés en RAL 9016 en std Configuration de porte - Entrée simple, opposée, en équerre Portes - Portes battantes à vantail simple, avec vitrage panoramique et finies, en RAL blanc 9016 en standard, Portes en aluminium anodisé brut, Portes résistantes au feu EI60 Passage libre portes - 900×2000 mm Passage libre portillon - 900×1 100 mm (course <3 m) Système de contrôle - Sur micro-ordinateur Alimentation électrique - 400 V, triphasé 50/60 Hz, 16 A démarrage directe Démarrages/arrêts progressifs en option: 220-240 V monophasé avec variateur de fréquence, 380-400 V 3 triphasé avec variateur de fréquence Puissance du moteur - 2,2 kW Options - Téléphones, systèmes de verrouillage, motorisation de portes apparente ou integrée, contrôles IR, strapontins, descente sur, Descente de secours électrique, contrôle IR, éclairage temporisé, gong d’arrivée, indicateurs de niveau Fabriqué - En Suède * Installation extérieure uniquement pour les tailles de plates-formes standards ** Installation extérieure disponible *** 1 x 230 VAC est également disponible pour les 400 kg
    Spécifications techniques
    • Réference unique.primo_half_2
    • Famille de produitsPlatform lifts
    • Groupe de produitsA4 Primo
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-09-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Ascenseurs
    • Classification IFCÉlément de transport
    • Nom UNSPSCLift stations
    • Code UNSPSC47101533