Publier vos produits
KaleSeramik Zero 2.0 Tall Cabinet
KaleSeramik Zero 2.0 Tall Cabinet
    KALE

    KaleSeramik Zero 2.0 Tall Cabinet

    Traduit par Google,

    Avec la série Zero 2.0, il est possible d'obtenir une harmonie parfaite dans la salle de bain grâce à sa large gamme de produits - des lavabos aux robinets, et des meubles de salle de bain aux miroirs ! Offrant un look moderne avec son design qui oriente les tendances de la décoration de la salle de bain et des détails de bords extrêmes coupés sur mesure, la série plaît à tous les goûts avec ses alternatives de couleurs simples, ses tiroirs à ouverture par pression et ses modules d'étagères ouvertes. La série propose des lavabos à vasque et des lavabos avec trous de robinetterie avec de nombreuses alternatives de couleurs telles que le blanc mat, la perle mate, le noir mat, le vison mat, le gris anthracite mat et le noir brillant, et trouve sa place exclusive dans les salles de bains élégantes.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.kaleseramik-zero-20-tall-cabinet
    • Famille de produitsZero 2.0
    • Groupe de produitsZero 2.0
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-03-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMDF
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011381
    • Nom ETIMBathroom furniture set
    • Nom UNSPSCCabinets
    • Code UNSPSC30161801
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Code CSI MasterFormat 201413 42 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
    • Numéro OmniClass23-31 25 13
    • Titre OmniClassBathroom Cabinets
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings