Kalfire GP85/55S
Le Kalfire GP85/55S est un foyer à gaz fermé équipé du brûleur breveté Prestige, conçu pour allier élégance intemporelle et technologie de pointe. Avec une hauteur comprise entre 1139 et 1500 mm, ce modèle s’intègre harmonieusement dans tout type d’intérieur, quel que soit son style ou sa configuration.
Design & Intérieur
En tant que modèle à trois faces vitrées, le GP85/55S offre une vue large et dégagée sur les flammes. Son verre sans cadre épouse parfaitement le foyer et en fait un point central spectaculaire, visible depuis presque toutes les positions dans la pièce. Grâce à son design polyvalent, ce modèle s’adapte aussi bien aux intérieurs modernes qu’aux ambiances plus classiques.
Technologie du brûleur
Au cœur du GP85/55S se trouve le brûleur Prestige breveté, intégré directement dans des bûches en céramique ultra-réalistes, empilées en pyramide. Ce système innovant génère de hautes flammes vives qui semblent jaillir directement des bûches, offrant ainsi une impression inégalée de véritable feu de bois, tout en conservant un rendement et des performances optimales.
Type de modèle
Modèle trois faces
Le GP85/55S procure une expérience visuelle ouverte et panoramique, devenant ainsi le point focal de tout espace de vie. Grâce à son vitrage sur trois côtés, le feu peut être admiré sous différents angles, créant une atmosphère chaleureuse et conviviale dans chaque intérieur.
Fonctions & Options
- Fonction hybride (lit incandescent LED pour une ambiance supplémentaire)
- Natural Spark Generator (NSG) avec de véritables étincelles au-dessus des flammes
- Télécommande iMatch et commande via application mobile
- Intégration aux systèmes domotiques
Expérience
Avec son design immersif à trois faces vitrées et son brûleur Prestige innovant, le Kalfire GP85/55S offre une expérience de feu spectaculaire. Les flammes réalistes, enrichies par des options exclusives et des possibilités de personnalisation, font de ce foyer le véritable centre de gravité de tout intérieur.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Albanie |
Allemagne |
Andorre |
Autriche |
Belgique |
Biélorussie |
Bosnie-Herzégovine |
Bulgarie |
Chypre |
Croatie |
Danemark |
Espagne |
Estonie |
Finlande |
France |
Gibraltar |
Grèce |
Hongrie |
Île de Man |
Irlande |
Islande |
Italie |
Lettonie |
Liechtenstein |
Lituanie |
Luxembourg |
Macédoine du Nord |
Malte |
Moldavie |
Monaco |
Monténégro |
Norvège |
Pays-Bas |
Pologne |
Portugal |
République tchèque |
Roumanie |
Royaume-Uni |
Russie |
Saint-Marin |
Serbie |
Slovaquie |
Slovénie |
Suède |
Suisse |
Ukraine |
Vatican |