Kalfire G105/37C
Le Kalfire G105/37C est une cheminée à gaz fermée. La taille ou le style de la pièce ne constituent pas un obstacle : nos foyers à gaz fermés conviennent à tout type d’intérieur. Nous concevons nos modèles dans un souci de perfection et ne faisons jamais de compromis sur la qualité ou le style.
Technologie du brûleur
Brûleur 3D (gamme G de Kalfire)
À l’instar du brûleur Prestige, cette innovation a été conçue et développée par Kalfire. Elle permet un foyer allongé et horizontal (jusqu’à 170 cm de largeur) parfaitement adapté aux intérieurs contemporains. Une cheminée à gaz fermée équipée d’un brûleur 3D produit des flammes quasiment indiscernables de celles d’un feu de bois. Les foyers dotés d’un brûleur 3D sont livrés de série avec un jeu de bûches en céramique, mais il est aussi possible de choisir un jeu de bûches exclusif ou un lit de pierres blanches, beiges ou grises, ou de cryptonite.
Type de modèle
Modèle d’angle
Nos modèles d’angle offrent une vue sur le feu depuis deux côtés. Les modèles d’angle Kalfire existent en de nombreuses largeurs et hauteurs. Vous pouvez également choisir si l’angle vitré est orienté à gauche ou à droite. De plus, vous pouvez personnaliser votre modèle d’angle avec un intérieur plat, en verre céramique ou design. Ces options sont également disponibles pour d’autres types de cheminées à gaz Kalfire.