Publier vos produits
G110/37S Foyer à gaz – Modèle 3-côtés
G110/37S Foyer à gaz – Modèle 3-côtés
G110/37S Foyer à gaz – Modèle 3-côtés

    G110/37S Foyer à gaz – Modèle 3-côtés

    Kalfire G110/37S
    Le Kalfire G110/37S est une cheminée à gaz fermée. La taille ou le style de la pièce ne constituent pas un obstacle : nos foyers à gaz fermés conviennent à tout type d’intérieur. Nous concevons nos modèles avec un sens aigu de la perfection et ne faisons jamais de compromis sur la qualité ou le style.

    Technologie du brûleur
    Brûleur 3D (gamme G de Kalfire)
    Comme le brûleur Prestige, cette innovation a été conçue et développée par Kalfire. Elle permet un foyer horizontal et allongé (jusqu’à 170 cm de large) qui s’intègre parfaitement dans les intérieurs contemporains. Une cheminée à gaz fermée équipée d’un brûleur 3D produit des flammes presque indiscernables d’un feu de bois. Les foyers avec brûleur 3D sont fournis de série avec un jeu de bûches en céramique, mais vous pouvez aussi opter pour un jeu de bûches exclusif ou un lit de pierres blanches, beiges ou grises, ou de cryptonite.

    Type de modèle
    Modèle trois faces
    Comme son nom l’indique, ce modèle est entouré de verre sur trois côtés. La vitre sans cadre enveloppe le feu et offre une vue généreuse et dégagée depuis trois faces. Quel que soit le style de votre intérieur, le modèle trois faces attire toujours le regard et permet d’apprécier le jeu réaliste des flammes depuis presque n’importe quel endroit de la pièce. Kalfire propose un large choix de cheminées à gaz trois faces.

    Spécification
    • Options du produit

      • Interface iMatch
      • Domotique (automatisation de la maison)

      Informations sur le produit

      • Brûleur 3D
      • Télécommande iMatch
      • Choix d’intérieurs
      • Options de remplissage
      • Certifié CE
      • Classe d’efficacité énergétique : A

      Intérieur

      • Plat
      • Verre céramique noir
      • Design

      Remplissage

      • Pierres blanches
      • Kryptonit
      • Gravillons gris
      • Bûches en céramique
      • Bûches exclusives en céramique
    Spécifications techniques
    • Réference unique.g110-37s-gas-fire
    • Famille de produitsGas fireplace
    • Groupe de produitsThree-sided fireplace
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2023-11-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)955
    • Largeur (mm)1256
    • Profondeur (mm)437
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
    • Code CSI MasterFormat 201410 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Manufactured Fireplaces
    • Numéro OmniClass23-19 17 15
    • Titre OmniClassGas Fireplace