Kalfire G125/37C
Le Kalfire G125/37C est une cheminée à gaz fermée. La taille ou le style de la pièce ne constituent pas un obstacle : nos foyers à gaz fermés conviennent à tout type d’intérieur. Nous concevons nos modèles dans un souci de perfection et ne faisons jamais de compromis sur la qualité ou le style.
Technologie du brûleur
Brûleur 3D (gamme G de Kalfire)
Comme le brûleur Prestige, cette innovation a été conçue et développée par Kalfire. Elle permet un foyer allongé et horizontal (jusqu’à 170 cm de largeur) qui s’intègre parfaitement aux intérieurs contemporains. Une cheminée à gaz fermée équipée d’un brûleur 3D produit des flammes pratiquement indiscernables de celles d’un feu de bois. Les foyers avec brûleur 3D sont livrés de série avec un jeu de bûches en céramique, mais il est aussi possible d’opter pour un jeu de bûches exclusif ou pour un lit de pierres blanches, beiges ou grises, ou de cryptonite.
Type de modèle
Modèle d’angle
Nos modèles d’angle offrent une vue du feu depuis deux côtés. Les modèles d’angle Kalfire se déclinent en un large éventail de largeurs et de hauteurs. Vous pouvez choisir un angle vitré orienté à gauche ou à droite. Il est également possible de personnaliser votre modèle d’angle avec un intérieur plat, en verre céramique ou design. Ces options existent aussi pour d’autres types de foyers à gaz Kalfire.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Albanie |
Allemagne |
Andorre |
Autriche |
Belgique |
Biélorussie |
Bosnie-Herzégovine |
Bulgarie |
Chypre |
Croatie |
Danemark |
Espagne |
Estonie |
Finlande |
France |
Gibraltar |
Grèce |
Hongrie |
Île de Man |
Irlande |
Islande |
Italie |
Lettonie |
Liechtenstein |
Lituanie |
Luxembourg |
Macédoine du Nord |
Malte |
Moldavie |
Monaco |
Monténégro |
Norvège |
Pays-Bas |
Pologne |
Portugal |
République tchèque |
Roumanie |
Royaume-Uni |
Russie |
Saint-Marin |
Serbie |
Slovaquie |
Slovénie |
Suède |
Suisse |
Ukraine |
Vatican |