Kalfire G70/44S
Le Kalfire G70/44S est un foyer à gaz fermé qui associe élégance et technologie avancée. La taille ou le style de votre intérieur ne représente aucun obstacle : nos foyers fermés s’intègrent harmonieusement dans tous les espaces. Chaque modèle Kalfire est conçu avec une exigence absolue, sans compromis sur la qualité ni sur le design.
Technologie du brûleur
Brûleur 3D (série G de Kalfire)
Conçue et développée par Kalfire, cette innovation offre une expérience de flamme d’un réalisme saisissant. Grâce à cette technologie, il est possible de réaliser un foyer horizontal spectaculaire, jusqu’à 170 cm de large, parfaitement adapté aux intérieurs contemporains. Les flammes générées par le brûleur 3D imitent à la perfection celles d’un véritable feu de bois. Chaque modèle est livré de série avec un jeu de bûches en céramique, mais peut être personnalisé avec un jeu de bûches exclusif ou un lit de pierres décoratives blanches, beiges, grises ou en kryptonit.
Type de modèle
Modèle à trois faces
Comme son nom l’indique, ce modèle est doté de vitrages sur trois côtés, offrant une vue panoramique et dégagée sur le feu. Le verre sans cadre met en valeur les flammes et permet d’en profiter depuis pratiquement tous les angles de la pièce. Élégant et intemporel, le modèle à trois faces attire tous les regards et sublime chaque intérieur. La gamme Kalfire propose un large choix de foyers à trois faces pour répondre à toutes les envies.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Albanie |
Allemagne |
Andorre |
Autriche |
Belgique |
Biélorussie |
Bosnie-Herzégovine |
Bulgarie |
Chypre |
Croatie |
Danemark |
Espagne |
Estonie |
Finlande |
France |
Gibraltar |
Grèce |
Hongrie |
Île de Man |
Irlande |
Islande |
Italie |
Lettonie |
Liechtenstein |
Lituanie |
Luxembourg |
Macédoine du Nord |
Malte |
Moldavie |
Monaco |
Monténégro |
Norvège |
Pays-Bas |
Pologne |
Portugal |
République tchèque |
Roumanie |
Royaume-Uni |
Russie |
Saint-Marin |
Serbie |
Slovaquie |
Slovénie |
Suède |
Suisse |
Ukraine |
Vatican |