Publier vos produits
G80/48F Foyer à gaz – Modèle frontal

G80/48F Foyer à gaz – Modèle frontal

Kalfire G80/48F
Le Kalfire G80/48F est un foyer à gaz fermé qui allie élégance et innovation. La taille ou le style de votre intérieur ne représente aucun obstacle : nos foyers fermés s’intègrent harmonieusement dans tous les espaces. Chaque modèle Kalfire est conçu avec une exigence absolue, sans compromis sur la qualité ni sur le design.

Technologie du brûleur
Brûleur 3D (série G de Kalfire)
À l’instar du brûleur Prestige, cette innovation a été conçue et développée par Kalfire. Elle permet de réaliser des foyers horizontaux spectaculaires, jusqu’à 170 cm de largeur, parfaitement adaptés aux intérieurs contemporains. Grâce au brûleur 3D, les flammes offrent un réalisme saisissant, presque indissociables de celles d’un véritable feu de bois. Chaque foyer est livré de série avec un jeu de bûches en céramique, mais peut également être personnalisé avec un jeu de bûches exclusif ou un lit de pierres décoratives blanches, beiges, grises ou en kryptonit.

Type de modèle
Modèle frontal
Un foyer à gaz fermé avec une seule vitre en façade est appelé modèle frontal. La collection Kalfire comprend un large éventail de modèles frontaux, disponibles dans différentes dimensions et finitions décoratives. Les vitres, carrées ou rectangulaires, varient entre 60 et 160 cm de largeur. Élégants et polyvalents, les modèles frontaux s’intègrent parfaitement dans une cheminée dont le style et la finition peuvent être choisis selon vos envies, apportant une touche moderne et raffinée à votre intérieur.

Spécification
  • Options du produit
    Ce foyer peut être équipé de plusieurs fonctions optionnelles qui améliorent à la fois le confort d’utilisation et l’expérience visuelle des flammes.

    • Verre antireflet pour une vision parfaite du feu
    • Interface iMatch pour une commande simple et intuitive
    • Intégration domotique pour une connexion fluide avec les systèmes de maison intelligente

    Informations sur le produit
    Principales caractéristiques et spécifications techniques définissant les performances, la sécurité et la flexibilité de ce modèle.

    • Brûleur 3D offrant un jeu de flammes tridimensionnel et réaliste
    • Télécommande iMatch incluse
    • Multiples finitions intérieures disponibles
    • Diverses options de remplissage personnalisables
    • Certification CE, gage de sécurité et de qualité
    • Classe d’efficacité énergétique : A

    Intérieur
    La finition intérieure peut être adaptée au style et à l’atmosphère de votre espace.

    • Version plate et épurée
    • Verre céramique noir raffiné
    • Design contemporain

    Remplissage
    Le matériau de remplissage influence l’esthétique des flammes et peut être choisi selon vos préférences personnelles.

    • Pierres blanches décoratives
    • Kryptonit pour un effet unique
    • Gravillons gris modernes
    • Bûches en céramique réalistes
    • Bûches exclusives en céramique pour une finition haut de gamme
Spécifications techniques
  • Réference unique.g80-48f-gas-fire
  • Famille de produitsGas fireplace
  • Groupe de produitsFront fireplace
  • TypeVitrine (modèle)
  • Date de publication2023-11-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1053
  • Largeur (mm)976
  • Profondeur (mm)471
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enPays-Bas
  • Fabriqué enPays-Bas
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
  • Code CSI MasterFormat 201410 31 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Manufactured Fireplaces
  • Numéro OmniClass23-19 17 15
  • Titre OmniClassGas Fireplace