Publier vos produits
G85/44C Foyer à gaz – Modèle en coin
G85/44C Foyer à gaz – Modèle en coin

    G85/44C Foyer à gaz – Modèle en coin

    Kalfire G85/44C
    Le Kalfire G85/44C est un foyer à gaz fermé qui associe design raffiné et performance. La taille ou le style de votre intérieur ne représente aucun obstacle : nos foyers fermés trouvent naturellement leur place dans tous les espaces. Chaque modèle Kalfire est conçu avec une recherche constante de perfection, sans compromis sur la qualité ni sur l’esthétique.

    Technologie du brûleur
    Brûleur 3D (série G de Kalfire)
    À l’instar du brûleur Prestige, cette innovation a été conçue et développée par Kalfire. Elle permet de créer des foyers horizontaux impressionnants, jusqu’à 170 cm de largeur, parfaitement adaptés aux intérieurs contemporains. Grâce au brûleur 3D, les flammes offrent un réalisme saisissant, quasiment indissociable d’un véritable feu de bois. Chaque foyer est livré de série avec un jeu de bûches en céramique, mais peut également être personnalisé avec un jeu de bûches exclusif ou un lit de pierres décoratives blanches, beiges, grises ou en kryptonit.

    Type de modèle
    Modèle d’angle
    Les foyers d’angle Kalfire offrent une vision du feu depuis deux perspectives différentes, créant une expérience chaleureuse et immersive. Disponibles en plusieurs largeurs et hauteurs, ils vous permettent également de choisir l’orientation du vitrage, à gauche ou à droite. L’intérieur peut être personnalisé avec une finition plate, un habillage en verre céramique ou un design exclusif. Ces options de personnalisation sont également disponibles sur d’autres modèles de foyers à gaz Kalfire.

    Spécification
    • Options du produit

      • Interface iMatch intuitive et élégante
      • Domotique (intégration maison intelligente)

      Informations sur le produit

      • Brûleur 3D pour des flammes d’un réalisme saisissant
      • Télécommande iMatch incluse pour un confort optimal
      • Plusieurs finitions intérieures au choix
      • Options de remplissage personnalisables
      • Certification CE, gage de qualité et de sécurité
      • Classe d’efficacité énergétique : A

      Intérieur

      • Version plate et épurée
      • Verre céramique noir raffiné
      • Design contemporain et élégant

      Remplissage

      • Pierres blanches décoratives
      • Kryptonit pour un effet unique
      • Gravillons gris modernes
      • Bûches en céramique réalistes
      • Bûches exclusives en céramique pour une finition haut de gamme
    Spécifications techniques
    • Réference unique.g85-44c-gas-fire
    • Famille de produitsGas fireplace
    • Groupe de produitsCorner fireplace
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2023-11-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1053
    • Largeur (mm)1016
    • Profondeur (mm)471
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
    • Code CSI MasterFormat 201410 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Manufactured Fireplaces
    • Numéro OmniClass23-19 17 15
    • Titre OmniClassGas Fireplace