Publier vos produits
Gi105/59F Foyer à gaz – Modèle frontal
Gi105/59F Foyer à gaz – Modèle frontal

    Gi105/59F Foyer à gaz – Modèle frontal

    Kalfire Gi 105
    Le Kalfire Gi 105 est un foyer à gaz encastrable avec télécommande et connexion Wi-Fi. Il offre une expérience du feu unique et authentique, directement inspirée de la nature.

    Design & Intérieur
    Le Gi 105 est un modèle encastrable qui s’intègre facilement dans une grande variété d’intérieurs. Grâce à son design compact, il peut être installé de manière parfaitement harmonieuse tout en conservant une allure moderne et élégante.

    Technologie du brûleur
    Équipé de trois vannes de gaz indépendantes, le brûleur produit un jeu de flammes dynamique, presque indissociable de celui d’un véritable feu de bois, tout en offrant un rendement élevé et une faible consommation de gaz. Avec une puissance minimale de 2 kW et une puissance maximale de 7 kW, le Gi 105 chauffe agréablement une pièce bien isolée sans risque de surchauffe. Même à faible intensité, il crée une atmosphère chaleureuse et conviviale.

    Type de modèle
    Modèle encastrable
    En tant que foyer à gaz encastrable, le Gi 105 constitue une solution moderne qui s’intègre parfaitement dans un mur ou dans des éléments intérieurs sur mesure.

    Fonctions & Options
    - Bouton Comfort+ pour un jeu de flammes intense sans surchauffe
    - Bouton Comfort pour réduire la consommation de gaz
    - Bouton Mood pour personnaliser l’ambiance des flammes (jusqu’à 10 atmosphères programmables dans l’application)
    - Télécommande et pilotage via application mobile
    - Intégration possible dans les systèmes domotiques

    Expérience
    Inspiré par le crépitement d’un feu de bois, le Gi 105 offre une expérience de flamme d’un réalisme exceptionnel. Le lit incandescent, les étincelles jaillissantes et les flammes qui dansent autour des bûches en céramique ultra-réalistes reproduisent fidèlement l’ambiance d’un véritable foyer. Grâce à la technologie brevetée KalSense, la commande est intuitive et fluide, pour un confort absolu en toutes circonstances.

    Spécification
    • Informations sur le produit

      • Rendement : 81 %
      • Puissance : 1,9 – 6,7 kW
      • Étiquette énergie : B
      • Compatible gaz naturel et gaz (bio)propane
      • H2 Ready
    Spécifications techniques
    • Réference unique.gi105-59f-gas-fire
    • Famille de produitsGas fireplace
    • Groupe de produitsFront fireplace
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2023-11-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1150
    • Largeur (mm)1240
    • Profondeur (mm)555
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
    • Code CSI MasterFormat 201410 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Manufactured Fireplaces
    • Numéro OmniClass23-19 17 15
    • Titre OmniClassGas Fireplace