Kalfire GP115/75R
Le Kalfire GP115/75R est un foyer à gaz fermé, conçu en version roomdivider. Placé au cœur d’un espace ouvert, il constitue une séparation naturelle élégante tout en offrant une visibilité optimale sur les flammes depuis chaque angle. Conçus avec une exigence absolue, nos modèles ne font jamais de compromis sur la qualité ni sur le design.
Brûleur Prestige (série GP de Kalfire)
Le brûleur Prestige breveté est directement intégré dans des bûches en céramique ultra-réalistes, empilées en forme de pyramide. Cette conception unique génère de hautes flammes vives qui semblent jaillir directement des bûches, offrant ainsi une impression inégalée de véritable feu de bois.
Panneaux latéraux optionnels
Des panneaux latéraux optionnels peuvent être installés à gauche ou à droite, offrant une liberté de conception supplémentaire. Ainsi, le foyer peut également être partiellement positionné contre un mur.
Intérieur
Le design intérieur joue un rôle essentiel dans l’ambiance et l’esthétique, même lorsque le foyer est éteint. Pour le Kalfire GP115/75R, vous pouvez choisir entre une finition plate, un design exclusif ou un habillage en verre céramique noir.
Cadres d’encastrement
Les cadres d’encastrement offrent de nombreuses possibilités pour ajuster la profondeur d’installation, permettant une adaptation parfaite à presque tous les projets. Pour ce modèle, vous pouvez choisir un cadre de 3 cm, 7 cm ou 10 cm de profondeur avec une épaisseur de 4 mm ou 8 mm.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Albanie |
Allemagne |
Andorre |
Autriche |
Belgique |
Biélorussie |
Bosnie-Herzégovine |
Bulgarie |
Chypre |
Croatie |
Danemark |
Espagne |
Estonie |
Finlande |
France |
Gibraltar |
Grèce |
Hongrie |
Île de Man |
Irlande |
Islande |
Italie |
Lettonie |
Liechtenstein |
Lituanie |
Luxembourg |
Macédoine du Nord |
Malte |
Moldavie |
Monaco |
Monténégro |
Norvège |
Pays-Bas |
Pologne |
Portugal |
République tchèque |
Roumanie |
Royaume-Uni |
Russie |
Saint-Marin |
Serbie |
Slovaquie |
Slovénie |
Suède |
Suisse |
Ukraine |
Vatican |