Publier vos produits
GP60/59F Foyer à gaz – Modèle frontal
GP60/59F Foyer à gaz – Modèle frontal

    GP60/59F Foyer à gaz – Modèle frontal

    Kalfire GP60/59F
    Le Kalfire GP60/59F est un foyer à gaz fermé. La taille ou le style de votre intérieur ne constitue aucun obstacle : nos foyers fermés s’intègrent harmonieusement dans tout type d’espace. Conçus avec une exigence absolue, nos modèles ne font jamais de compromis sur la qualité ni sur le design.

    Design & Intérieur
    Avec les foyers de la série GP, vous pouvez choisir parmi différentes finitions intérieures et cadres d’encastrement. Vous avez également la possibilité d’opter pour des options exclusives, comme la fonction hybride/LED (créant un lit incandescent décoratif) et/ou la technologie NSG (Natural Spark Generator), qui génère de véritables étincelles au-dessus des flammes. Ainsi, vous personnalisez votre foyer pour qu’il s’accorde parfaitement à votre projet et à vos préférences.

    Technologie du brûleur
    Le brûleur Prestige breveté est intégré directement dans des bûches en céramique ultra-réalistes, disposées en forme de pyramide. Cette conception unique génère de hautes flammes vives qui semblent jaillir directement des bûches, offrant une impression inégalée de véritable feu de bois.

    Type de modèle
    Modèle frontal
    En tant que foyer frontal, le GP60/59F présente un design intemporel qui s’intègre parfaitement dans un mur, une bibliothèque murale ou une cheminée, tout en offrant une vue dégagée sur les flammes par la façade.

    Spécification
    • Informations sur le produit
      Caractéristiques principales et spécifications techniques qui définissent les performances, la sécurité et la flexibilité de ce modèle.

      • Brûleur Prestige
      • Télécommande iMatch
      • Options d’intérieurs
      • Options de cadres d’encastrement
      • Certification CE
      • Classe d’efficacité énergétique : A

      Intérieur

      • Version plate
      • Verre céramique noir
      • Design exclusif

      Options du produit

      • Fonction hybride
      • Natural Spark Generator
      • Verre antireflet
      • Interface iMatch
      • Intégration domotique (home automation)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.gp60-59f-gas-fire
    • Famille de produitsGas fireplace
    • Groupe de produitsFront fireplace
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2023-11-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1139
    • Largeur (mm)813
    • Profondeur (mm)502
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
    • Code CSI MasterFormat 201410 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Manufactured Fireplaces
    • Numéro OmniClass23-19 17 15
    • Titre OmniClassGas Fireplace