Publier vos produits
W90/47C Corner Wood Fireplace
W90/47C Corner Wood Fireplace
W90/47C Corner Wood Fireplace
W90/47C Corner Wood Fireplace

    W90/47C Corner Wood Fireplace

    Traduit par Google,

    Kalfire W90/47C est une cheminée à bois fermée.‎ Un feu de bois a un pouvoir de séduction incomparable.‎ Un feu flamboyant apporte non seulement de la chaleur, mais il crée également une atmosphère cosy et intimiste.‎ Kalfire cherche continuellement à développer cet aspect convivial de ses feux tout en optimisant leurs performances, recherche qui a donné naissance à la nouvelle génération de foyers fermés Kalfire W.‎ Par rapport à une cheminée traditionnelle, la seule chose que nous n'avons pas changé est le bois.‎

    Modèles d'angle
    Le modèle d'angle Kalfire W ouvre un monde de possibilités dans votre maison.‎ Grâce à sa faible profondeur d'encastrement et à son panneau arrière ininterrompu, la cheminée peut s'intégrer parfaitement dans votre décoration intérieure ou même être utilisée comme séparateur de pièce.‎ De plus, vous pouvez opter en option pour une moulure de montage de 7 cm de profondeur et 8 mm d'épaisseur.‎ Quelle que soit la configuration choisie, vous pourrez voir le feu des deux côtés, doublant ainsi votre plaisir.‎

    Spécification

    • Product information
      :
      - Interior options
      - CE Certified
      - Energy efficiency class: A+
      Interior:
      - Design
      - Skamol
      - Lamella

    Spécifications techniques
    • Réference unique.w90-47c-wood-fire
    • Famille de produitsWood fireplace
    • Groupe de produitsCorner fireplace
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2023-11-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1706
    • Largeur (mm)1167
    • Profondeur (mm)580
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
    • Code CSI MasterFormat 201410 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Manufactured Fireplaces
    • Numéro OmniClass23-19 17 00
    • Titre OmniClassFireplaces