Publier vos produits
Cobra Office
Källemo

Cobra Office

Traduit par Google,
BUREAU COBRA 2003, Mattias Ljunggren Art. 233 & 234. H 89-101, L 60, P 60 cm. Chaise & fauteuil. Châssis en fonte d'aluminium, avec ou sans roues. Peut être relevé, abaissé et incliné. Entièrement recouvert de tissu ou de cuir avec mousse à froid de 10 mm. Chaise & fauteuil. Base en aluminium moulé, avec ou sans roulettes. Fonction d'inclinaison et de hauteur réglables. Rembourré en tissu ou cuir avec mousse froide de 10 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.233
  • Famille de produitsChairs
  • Groupe de produitsConcrete
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-04-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)43
  • Largeur (mm)60
  • Profondeur (mm)60
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireTissu
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises de bureau
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56