Publier vos produits
Poker 3-seater
Poker 3-seater
Poker 3-seater

    Poker 3-seater

    Traduit par Google,

    3 places en bouleau massif, avec tout le tissu détachable, coussins d'assise et de dossier en mousse et avec des fermetures éclair extra longues, ils sont faciles à enlever, laver et remettre en place. Les coussins de dossier sont placés sur l'accoudoir en bois pour minimiser les blessures des petits enfants, car ce canapé est principalement utilisé dans les jardins d'enfants et les écoles.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Poker_3_seater
    • Famille de produitsPoker
    • Groupe de produitsSofas
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-06-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)820
    • Largeur (mm)1920
    • Profondeur (mm)790
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalBouleau
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)30
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sofas

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Danemark
    Finlande
    Norvège
    Suède

    Produits similaires