Publier vos produits
Canopies - 2 3/4" Supported Roof
Canopies - 2 3/4" Supported Roof
    Kalwall

    Canopies - 2 3/4" Supported Roof

    Traduit par Google,
    Nos auvents translucides nécessitant peu d’entretien sont un investissement intelligent. La saleté et les débris qui atterrissent sur le toit restent invisibles depuis le bas, et la lumière diffuse et les faibles taux de contraste qu'ils fournissent constituent un élément de sécurité pour les personnes en transit. La nuit, nos auvents brillent également, car ils brillent doucement grâce à l'éclairage artificiel à proximité et mettent en valeur les points d'intérêt, tels que les entrées des bâtiments. Nos panneaux légers et économiques pèsent 1/3 du poids du verre, ce qui signifie moins de sous-structure et la possibilité de créer des auvents plus longs et plus grands. Les panneaux Kalwall sur une structure réalisée par d'autres vous permettent de créer un auvent haute performance avec des options de conception illimitées. Pour une solution clé en main, vous pouvez également envisager un auvent préfabriqué avec notre partenaire stratégique, Structures Unlimited, Inc. Leurs structures à poutres caissons en aluminium sont durables et légères, permettant des portées d'auvent plus longues. Structures Unlimited assumera la responsabilité de tous les aspects de votre projet de verrière, de l'ingénierie à la modélisation en passant par l'installation.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.canopies-supported-panels
    • Famille de produitsCanopies
    • Groupe de produitsSupported Roof
    • Date de publication2024-06-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalFibre de verre composite renforcée de polymère
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Protections solaires
    • Classification IFCToit
    • Code Uniclass 2015Ss_25_50_45_10
    • Description de l'Uniclass 2015Canopy systems
    • Code CSI MasterFormat 201410 73 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Canopies
    • Numéro OmniClass23-17 21 11 11 11
    • Titre OmniClassSolid Canopies