Publier vos produits
Skylights - Pyramid
Skylights - Pyramid
Skylights - Pyramid
    Kalwall

    Skylights - Pyramid

    Traduit par Google,
    Les lucarnes n'ont pas besoin d'être plates ! Les pyramides sont une merveille architecturale depuis des milliers d'années, et vous pouvez désormais les introduire dans votre projet grâce à une lucarne pyramidale. Bénéficiez de tous les avantages de la puissante lumière du jour translucide de Kalwall dans un design unique. Nos puits de lumière pyramidaux ont été utilisés pour couronner des bâtiments ou au rez-de-chaussée pour diffuser la lumière dans des installations souterraines. La nature sans danger pour l'homme de nos panneaux signifie qu'ils sont en sécurité dans les espaces accessibles au public, tels que les parcs et les terrains de jeux. Des pas standards de 27°, 33° ou 45° sont disponibles pour une installation rapide. Des puits de lumière pyramidaux amovibles sont disponibles auprès de notre partenaire stratégique, Structures Unlimited, Inc, offrant une lumière naturelle et un accès facile à l'équipement. Apportez de la noblesse à votre design avec les pyramides Kalwall.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.skylights-pyramid
    • Famille de produitsSkylights
    • Groupe de produitsPyramid
    • Date de publication2024-04-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalFibre de verre composite renforcée de polymère
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Puits de lumière
    • Classification IFCFenêtre
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Description de l'Uniclass 2015Skylights
    • Code CSI MasterFormat 201408 63 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Pyramidal Metal-Framed Skylights
    • Numéro OmniClass23-17 17 15 13
    • Titre OmniClassPyramidal Metal Framed Skylights