Les puits de lumière fixes à montage sur cadre (FCM) de VELUX sont conçus pour les applications commerciales et résidentielles sur les toits plats et inclinés. L'éclairage naturel fourni par les puits de lumière VELUX améliore l'efficacité énergétique et le confort visuel de ces espaces résidentiels et commerciaux. Le puits de lumière VELUX FCM est un chef de file de sa catégorie avec un cadre sans entretien, un joint structurel et des options de vitres thermiques durables avec des niveaux de performance conformes aux spécifications du projet. Les options de vitrage thermique sont assorties d'une garantie de 20 ans contre les défauts d'étanchéité et sont dotées d'un revêtement LoE3 - 366™ spécialement formulé. Ce revêtement, spécialement conçu pour les applications de puits de lumière, offre une transmission élevée de la lumière visible tout en réduisant le gain de chaleur solaire et la pénétration des UV.
Le FCM est disponible dans un large choix d'options de vitrage :
Le puits de lumière FCM est disponible en 13 tailles standard, qui sont stockées à l'échelle nationale pour assurer une livraison rapide. De plus, le FCM est disponible dans des tailles personnalisées allant jusqu'à 50 ¾" x 76 ½". Si un puits de lumière en verre monté sur cadre de plus grande taille est nécessaire, spécifiez le puits de lumière monté sur cadre VELUX SkyMax (GSM) à grande portée qui est disponible dans des tailles personnalisées jusqu'à 32 pieds carrés. Le VELUX SkyMax peut s'étendre sur 10'.
Les options de protection solaire suivantes sont disponibles pour le FCM
Des garanties sur lesquelles vous pouvez compter
Nous soutenons nos produits avec une promesse de service durable. Notre garantie couvre 20 ans sur le joint de verre isolé, 10 ans sur le puits de lumière et 5 ans sur les stores et les contrôles. Pour plus de détails, téléchargez notre brochure de garantie.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |