Publier vos produits
Skyroofs® - Custom 2-3/4" Supported Skyroofs
Skyroofs® - Custom 2-3/4" Supported Skyroofs
Skyroofs® - Custom 2-3/4" Supported Skyroofs
Skyroofs® - Custom 2-3/4" Supported Skyroofs
Skyroofs® - Custom 2-3/4" Supported Skyroofs
    Kalwall

    Skyroofs® - Custom 2-3/4" Supported Skyroofs

    Traduit par Google,
    Lorsqu’un éclairage naturel diffus et économe en énergie à une échelle monumentale est de mise, nos systèmes de toit ouvrant personnalisés peuvent faire l’affaire. Doté de panneaux composites translucides sur une sous-structure réalisée par d'autres, il n'y a vraiment aucune limite lorsqu'il s'agit de concevoir votre application de toiture personnalisée. Des options plates, incurvées ou combinées sont disponibles. Si vous prévoyez une ouverture de toit, nous concevrons la solution adaptée. L'installation est rapide et facile, associée à des panneaux de grande taille pour accélérer encore le processus. Comme tous les panneaux Kalwall, nos toits panoramiques sont sans danger pour les hommes et conformes aux normes OSHA. Pour des performances thermiques maximales, les panneaux peuvent être configurés avec des valeurs u disponibles jusqu'à 0,05 à l'aide de notre panneau aérogel Lumira™, le produit transmettant la lumière le plus isolé du marché.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.skyroofs-custom-supported
    • Famille de produitsSkyroofs
    • Groupe de produitsCustom
    • Date de publication2024-06-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalFibre de verre composite renforcée de polymère
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCToit
    • Code Uniclass 2015Ss_30_10_30_20
    • Description de l'Uniclass 2015Glazed unit roof framing systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 71 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Specialties
    • Numéro OmniClass23-13 33 27 19
    • Titre OmniClassGlazed Roof Structures