Publier vos produits
Skyroofs® - Custom Kalcurve 60°-120° Vaults
Skyroofs® - Custom Kalcurve 60°-120° Vaults
    Kalwall

    Skyroofs® - Custom Kalcurve 60°-120° Vaults

    Traduit par Google,
    Kalwall propose une large gamme de toits panoramiques préfabriqués, notamment des toits en appentis, des toits faîtiers, des pyramides, des voûtes en berceau et des voûtes à profil bas. Tous nos toits ouvrants préfabriqués offrent des solutions d'éclairage par le haut attrayantes et abordables pour tout espace éclairé par la lumière du jour. Nos panneaux translucides standard sont légers et pèsent 2 lb/m². pied | 9,8 kg/m². mètre en moyenne. Cela minimise considérablement les exigences en matière de charpente de support, en particulier par rapport aux systèmes de toiture en verre. Seules les bordures porteuses conçues pour s'adapter aux conceptions locales de neige vive et de charge de vent sont requises. De grandes portées d'éclairage naturel monumentales jusqu'à 24 pieds sont possibles, en fonction de la charge et de la pente, sans charpente de support supplémentaire. Nos systèmes de toiture robustes sont tous sécurisés pour les personnes et conformes aux normes OSHA, ce qui signifie qu'aucune cage de sécurité n'est requise, ce qui représente une autre économie de coûts. Associez cela à la nature économe en énergie et nécessitant peu d’entretien de tous nos systèmes d’éclairage naturel et vous obtenez la solution parfaite pour n’importe quel toit.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.skyroofs-kalcurve-60-120-vaults
    • Famille de produitsSkyroofs
    • Groupe de produitsCustom
    • Date de publication2024-06-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalFibre de verre composite renforcée de polymère
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCToit
    • Code Uniclass 2015Ss_30_10_30_20
    • Description de l'Uniclass 2015Glazed unit roof framing systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 71 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Specialties
    • Numéro OmniClass23-13 33 27 19
    • Titre OmniClassGlazed Roof Structures