Les luminaires Kanlux HB PRO STRONG sont des luminaires pour grandes hauteurs offrant une efficacité lumineuse allant jusqu'à 170 lm/W. Grâce à leur alimentation 1-10 V avec fonction variateur, permettant un réglage précis de l'intensité lumineuse, et à la possibilité de régler manuellement la puissance du luminaire à 100 %, 75 % et 50 %, vous bénéficiez d'un contrôle optimal de l'éclairage. En version 200 W, les luminaires Kanlux HB PRO STRONG génèrent un flux lumineux de 34 000 lm, garantissant une visibilité optimale même dans les grands espaces. La sécurité et la polyvalence de ces luminaires sont primordiales, c'est pourquoi ils sont dotés de dispositifs de sécurité de pointe. Leur protection contre les dommages mécaniques (indice IK10) (grille de protection) et leur résistance à l'eau et à la poussière (indice IP65) font de ce luminaire un choix sûr pour diverses applications. Nous garantissons non seulement 5 ans pour les luminaires Kanlux HB PRO STRONG, mais aussi 50 000 heures d'utilisation. De plus, une large gamme d'accessoires disponibles, tels que des grilles de protection, des lentilles et des supports muraux et de plafond, vous permettent d'adapter le luminaire aux besoins spécifiques de votre espace.