Publier vos produits
ROUNDA V2LED6W-WW-W downlight
ROUNDA V2LED6W-WW-W downlight
ROUNDA V2LED6W-WW-W downlight
ROUNDA V2LED6W-WW-W downlight
ROUNDA V2LED6W-WW-W downlight
    Kanlux

    ROUNDA V2LED6W-WW-W downlight

    Traduit par Google,
    Kanlux ROUNDA V2LED est une nouvelle version des luminaires downlight ronds populaires pour une utilisation en intérieur. Les downlights allient design esthétique et lumière obtenue grâce à la technologie LED. Aucune eau ou poussière ne peut pénétrer à l'intérieur grâce à la classe d'étanchéité élevée (IP44).
    Spécification
    • Downlight ROUNDA V2LED 6W-WW-W 300lm IP44/20 white

    Spécifications techniques
    • Réference unique.28938
    • Famille de produitsROUNDA V2LED
    • Groupe de produitsLighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)20
    • Largeur (mm)120
    • Profondeur (mm)120
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)0.14
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers