Publier vos produits
OS 40W-840-MPRM-B-N3 luminaire
OS 40W-840-MPRM-B-N3 luminaire
OS 40W-840-MPRM-B-N3 luminaire
    Kanlux

    OS 40W-840-MPRM-B-N3 luminaire

    Traduit par Google,

    Kanlux OFIS S LED est une série de luminaires modernes destinés principalement aux espaces de bureaux. Le boîtier simple et extrêmement plat rend le luminaire très élégant et s'intègre parfaitement dans le plan du plafond.
    La possibilité de sélectionner la couleur du boîtier, le diffuseur et la température de couleur le rend éminemment polyvalent, et la conception unique accélère le montage au maximum.
    5 ans de garantie selon les termes de la déclaration de garantie, disponible sur le site Web de Kanlux : www.kanlux.com

    Spécifications techniques
    • Réference unique.32825
    • Famille de produitsOFIS S
    • Groupe de produitsLighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-06-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)35
    • Largeur (mm)300
    • Profondeur (mm)1200
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Kg)4.19
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers