Publier vos produits
BERG AD-7L in-ground luminaire
BERG AD-7L in-ground luminaire
BERG AD-7L in-ground luminaire
BERG AD-7L in-ground luminaire
    Kanlux

    BERG AD-7L in-ground luminaire

    Traduit par Google,
    Kanlux BERG AD est un luminaire au sol durable avec source lumineuse interchangeable avec culot GU10. Parfait pour éclairer les allées, allées, trottoirs, etc. Le modèle AD intègre de nombreuses nouveautés telles qu'un double presse-étoupe (possibilité de connexion en boucle), un angle de faisceau réglable (360 horizontalement et 25 verticalement) et une très haute protection (IP67, IK10). La qualité du luminaire Kanlux BERG AD est confirmée par une garantie de cinq ans.
    Spécification
    • BERG AD-7L*OPR.WBUD.W PODŁOŻE/KWAD.RU
    Spécifications techniques
    • Réference unique.36431
    • Famille de produitsBERG AD
    • Groupe de produitsLighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)164
    • Largeur (mm)130
    • Profondeur (mm)130
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)0.91
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Code ETIMEC000758
    • Nom ETIMIn-ground luminaire