Publier vos produits
AL-LL-NW-MAT-W-NT luminaire
AL-LL-NW-MAT-W-NT luminaire
    Kanlux

    AL-LL-NW-MAT-W-NT luminaire

    Traduit par Google,

    Le projecteur LED Kanlux ALIN est un produit conçu dans l'optique d'un éclairage parfait.
    Conçu par les designers de Kanlux, qui ont allié innovation et 30 ans d'expérience, ce luminaire allie composants de marque et finition irréprochable pour une esthétique et une durabilité optimales pendant de nombreuses années. La vaste gamme de modèles permet d'adapter le luminaire aux besoins de chaque investissement.
    Garantie de 5 ans selon les conditions de la déclaration de garantie, disponible sur le site web de Kanlux : www.kanlux.com

    Spécification
    • Oprawa liniowa LED ALIN, AL-LL-NW-MAT-W-NT, natynkowa, 33W, 4550lm, 4000K, 1700mm, klosz matowy, biały (34080)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.34080
    • Famille de produitsALIN
    • Groupe de produitsLighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-06-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)69
    • Largeur (mm)60
    • Profondeur (mm)1700
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Kg)2.92
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers