Publier vos produits
STONO 585 N garden light
STONO 585 N garden light
STONO 585 N garden light
STONO 585 N garden light
STONO 585 N garden light
STONO 585 N garden light
STONO 585 N garden light
STONO 585 N garden light
STONO 585 N garden light
STONO 585 N garden light
    Kanlux

    STONO 585 N garden light

    Traduit par Google,
    Les luminaires Kanlux STONO N sont un succès incontesté dans le jardin. Ce sont des boules d'un diamètre de 31 à 78 cm, imitant des pierres. Ils s'intègrent parfaitement dans les rocailles ou aux abords des arbustes. Chacun d'eux est équipé de piquets qui permettent d'encastrer le luminaire dans le sol et d'un long câble d'alimentation (3 mètres). Kanlux STONO N sont des luminaires pour sources lumineuses remplaçables.
    Spécification
    • W komplecie przewód 3m|w komplecie zestaw 4 szt. szpikulców do montażu w gruncie
    Spécifications techniques
    • Réference unique.36593
    • Famille de produitsSTONO N
    • Groupe de produitsLighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-05-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)565
    • Largeur (mm)585
    En rapport
    • Matériel principalABS
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Kg)5.67
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Code ETIMEC000301
    • Nom ETIMLuminaire bollard