Publier vos produits
MAH MAX 48W 15 NW RYF lighting fitting
MAH MAX 48W 15 NW RYF lighting fitting
MAH MAX 48W 15 NW RYF lighting fitting
MAH MAX 48W 15 NW RYF lighting fitting
MAH MAX 48W 15 NW RYF lighting fitting
    Kanlux

    MAH MAX 48W 15 NW RYF lighting fitting

    Traduit par Google,
    Kanlux MAH LED MAX est un luminaire hermétique conçu pour les utilisateurs exigeants. Il se caractérise par une efficacité lumineuse exceptionnelle : 160 lm/W. Le montage du luminaire Kanlux MAH LED MAX est simple et rapide (grâce notamment à des connecteurs rapides) et permet un raccordement en ligne. L'abat-jour rainuré des luminaires Kanlux MAH LED MAX augmente le flux lumineux. La qualité exceptionnelle de ce luminaire est soulignée par une garantie de 5 ans.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.38465
    • Famille de produitsMAH MAX
    • Groupe de produitsLighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-06-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)70
    • Largeur (mm)80
    En rapport
    • Conçu enChine
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)1.54
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Code ETIMEC002892
    • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire