Juste à temps pour le millénaire, l'armoire 2K (Tony Almén, Peter Gest, 2000) a été conçue comme une évolution de l'armoire populaire KA72. Les armoires sont faites de panneaux lattés finis en placage de chêne ou de bouleau et d'un choix de laques colorées standard. Les pieds sont en acier chromé mat et les poignées en acier inoxydable brossé mat. L'apparence des armoires peut être modifiée de différentes manières en combinant des étagères ouvertes et des portes et des côtés en verre ou en bois avec du verre. Si l'intention est de placer l'armoire loin d'un mur, il est nécessaire de commander un panneau arrière pour couvrir l'arrière de l'armoire. Les armoires sont fournies prêtes à l'emploi avec des vis réglables dans la jambe pour s'assurer qu'elles restent droites et stables. Vous pouvez utiliser les armoires 2K pour meubler votre salon, salle de conférence, cuisine ou kitchenette, bibliothèque, salle à manger ou bureau. Ils peuvent également être utilisés comme tables de chevet, tables d'appoint, bancs de télévision, etc.