Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

ALVA - Storage H1230 B980 D475

No d'article: alva-av983
Fabricant: Karl Andersson & Söner
Famille de produits: Storage
Groupe de produits: Alva
Largeur (mm): 980
Hauteur (mm): 1230
Profondeur (mm): 475
Date de publication: 2020-10-05
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (11)
Alva shelving (design Rainer Mutsch) comprises slender strips of wood held securely in place by the shelves they suspend to create a construction that is as strong and stable as it is stunning to behold. The design takes the material to its limits by utilising the torsional strength of wood to create a structure of high rigidity. Alva is light and airy in appearance, but it is extremely sturdy too. Alva makes an ideal room divider, but it can also be used as shelving beside a sofa or armchair, while the round shelf provides a smart solution for corner storage.

The wood is oak or ash, finished with standard stains on ash, or white glaze on oak and ash. Alternatively, you can combine finishes and choose wooden frames in a standard stain on ash and shelves in oak or ash. The shelving is supplied assembled, with adjustment screws on the base. Shelves and wooden frames are detachable.


Materiau principal: Wood
Materiau secondaire:
Créé en: Sweden
Fabriqué en: Sweden
Poids net (kg): 43

Catégorie de BIMobject: Mobilier - Rangement et rayonnage
Classification IFC: Furnishing Element
Nom UNSPSC: Furniture and Furnishings
Code UNSPSC: 56
Uniclass 1.4 Code: L8211
Uniclass 1.4 la description: Furniture
Uniclass 2015 Code: Pr_40_30_78
Uniclass 2015 la description: Shelves and storage units
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furniture
Numéro OmniClass: 23-21 23 17
Titre OmniClass: Residential Storage Units
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
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
Furniture - Shelving & Storage

Nom Valeur
Material Wood
Shelf Depth 450 mm
Shelf Width 950 mm
Weight 48 kg

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Material Wood

BIMobject®