Publier vos produits
ARC - Display 2 horizontal
ARC - Display 2 horizontal
ARC - Display 2 horizontal

    ARC - Display 2 horizontal

    Traduit par Google,

    Les formes arrondies et les lignes droites contrastent et se combinent en harmonie dans le porte-revues Arc (Sanna Lindström 2019). Le devant en forme de disque en bois maintient les imprimés bien en place et faciles d'accès. Arc est idéal pour afficher des magazines, des brochures et des dépliants d'information, ou comme porte-courrier lorsque deux ou plusieurs sont placés côte à côte.

    Arc est construit autour d'un cadre en bois massif avec des panneaux avant et arrière en MDF plaqué. Disponible en chêne, bouleau, frêne, laques standard, teintes standard sur frêne et chêne ou frêne émaillé blanc. Le rack est fixé au mur sur un rail de suspension en métal.

    Spécification
    • Arc is constructed around a frame of solid wood with front and back panels in veneered MDF. Available in oak, birch, ash, standard lacquers, standard stains on ash and white glazed oak or ash. The rack is wall-mounted on a metal suspension rail.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.arc-arc21
    • Famille de produitsDisplay
    • Groupe de produitsArc
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-05-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)342
    • Largeur (mm)540
    • Profondeur (mm)77
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)4
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 23 17
    • Titre OmniClassResidential Storage Units
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilité de la région

    L'Europe