Publier vos produits
CAP Podium - ø350mm
CAP Podium - ø350mm
CAP Podium - ø350mm

    CAP Podium - ø350mm

    Traduit par Google,

    Cap Podium (design Roger Persson 2021) tire ses origines de la table Cap qui a été présentée pour la première fois en 2014. Utilisez Cap Podium seul ou en groupe de différentes hauteurs, comme séparateur de pièce dans de grands espaces, comme élément décoratif avec des plantes, etc., ou pour exposer des oeuvres.

    Spécification
    • The podium comes in six heights and in diameters of 290, 350 and 490 mm. The pillar and top are of solid wood, and the top has a milled edge. Available in oak, birch, ash, standard colours, standard stains, and white glaze on oak or ash. Pillar and top may be ordered in the same finish or in a combination of different woods/colours, according to customer wishes.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CAP-CA5-35xx
    • Famille de produitsTable
    • Groupe de produitsCAP Podium
    • Date de publication2021-07-09
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)340
    • Profondeur (mm)340
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 23 15
    • Titre OmniClassResidential Tables
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS