Publier vos produits
CAP - SHOWCASE

CAP - SHOWCASE

Traduit par Google,

L'inspiration pour la table Cap (design Roger Persson 2014), vient de ces gros tambours de câbles en bois. Son nom fait cependant allusion au chapeau d'un champignon, car ces tables peuvent surgir comme des champignons de différentes tailles, hauteurs, couleurs et variations pour créer toutes sortes d'ambiances vivantes et très individuelles.

Spécification
  • The hollow pedestal is made of solid wood and the tabletop comes in a choice of veneer or solid oak, birch, ash, standard colors, standard stains on ash and white glazed oak or ash. Top is also avaiable in laminate (white, black, oak*, birch*, ash*) and black desktop. For stained finishes, we recommend a veneered top. Accessories different cable slots which can be mounted on table top or pedestal. Cap is an ideal solution in settings where durability is a key concern. The stability and balance of the construction is achieved by adding just the right amount of stone dust inside the pillar, according to the size and diameter of the tabletop.

    *Cap in width 1400mm is not manufactured in oak, birch, ash laminate. Cap in diam 1400mm top will be divided when using oak, birch and ash laminate.

Spécifications techniques
  • Réference unique.CAP-Showcase
  • Famille de produitsTable
  • Groupe de produitsCAP
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-08-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56