Publier vos produits
Colo Chair - Wooden seat
Colo Chair - Wooden seat
Colo Chair - Wooden seat
Colo Chair - Wooden seat
Colo Chair - Wooden seat
Colo Chair - Wooden seat
Colo Chair - Wooden seat
Colo Chair - Wooden seat
Colo Chair - Wooden seat

    Colo Chair - Wooden seat

    4.5 sur 5 étoiles4.5(6 Avis)
    Traduit par Google,

    Colo Chair (2022) design kaschkasch, tire son nom de la ville de Cologne, qui abrite le studio de design derrière ce produit. Karl Andersson & Söner souhaitait une chaise offrant un bon confort d'assise, avec ou sans assise rembourrée, et une chaise combinant la sensation élevée du bois naturel avec des lignes élégantes et un design innovant garantissant sa polyvalence et sa possibilité de liaison. Le résultat a été la chaise pliante Colo – la solution parfaite non seulement lorsqu'une disposition flexible des sièges est requise, mais également pour des installations plus permanentes dans les salles à manger, les cafés, les restaurants, les cantines et les salles de conférence. Et aussi à la maison, comme chaise d'appoint qui peut être accrochée au mur, prête à l'emploi en cas de besoin.

    Spécification
    • The solid wood frame supports a compression-pressed wooden seat and backrest. All fittings are made of stainless steel. Choose from oak or ash, standard stains on ash, or white glaze on oak or ash. The legs have felt floor protectors. Optional extras are seat pads covered in fabric or leather, link fittings and solid wood suspension brackets 160 mm deep in the same finish as the chair. Maximum two chairs per bracket. A trolley in a black finish with metal handles and locking wheels is also available for storing and transporting up to 12 chairs. Colo Chair weighs 3.4 kg or 4.3 kg with a covered seat pad. When chair is fold the thickness is 72 mm. The appropriate hand tools are all that is required to simply separate each chair into its component parts.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.colochair-cc1
    • Famille de produitsSeating
    • Groupe de produitsColo Chair
    • Date de publication2022-07-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)815
    • Largeur (mm)460
    • Profondeur (mm)540
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)3.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Numéro OmniClass23-21 23 13 11
    • Titre OmniClassResidential Chairs
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (13)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (59)
    2.9 sur 5 étoiles 2.9 (7)
    1.7 sur 5 étoiles 1.7 (21)