Publier vos produits
FACILE - Seating 1200x560 SH650
FACILE - Seating 1200x560 SH650

    FACILE - Seating 1200x560 SH650

    Traduit par Google,

    Facile (Nick Flygt / Strategisk Arkitektur 2019) est un canapé compact au design épuré. Lorsque Nick travaillait avec Strategisk Arkitektur chargé de concevoir un canapé pour un environnement combiné de restaurant et de bureau, sa vision était double. Il voulait d'abord créer un canapé qui utilise la même corrélation simple entre la hauteur d'assise et l'angle du dossier qu'une chaise standard. Mais il a également cherché à résoudre le défi de minimiser la quantité de matériaux utilisés sans produire un design qui semblait fragile.

    Le canapé Facile est disponible en chêne ou frêne massif, teintes standard sur frêne et chêne ou frêne émaillé blanc. Les coussins d'assise et de dossier sont en mousse durcie à froid et recouverts de tissu ou de cuir. Le coussin de dossier a des boutons recouverts. Le siège et le dossier peuvent facilement être dévissés ou décrochés pour s'adapter à de nouvelles housses. Le canapé est disponible en deux hauteurs d'assise : 460 mm (pour les tables de salle à manger) et 650 mm (pour les tables de bar). La version supérieure a un repose-pieds en acier inoxydable brossé.

    Extras en option : accoudoirs en bois massif ; ferrures de liaison en métal noir qui se vissent sous le canapé; table link en MDF plaqué chêne, frêne ou teinté standard sur frêne pour relier des éléments d'angle ou des lignes de canapés ; l'option de table d'angle est un récipient de plantation noir plié ; table pop-up en bois massif avec ou sans crochets pour sacs à main, etc. Le canapé est livré monté.

    Facile est élégant et élancé avec l'attrait classique du bois véritable et est idéal pour une utilisation dans les halls d'entrée et les réceptions, les cantines du personnel, les restaurants, les cafés, les salles d'attente, les salles paroissiales, les hôtels et les bureaux.

    Spécification
    • Facile sofa is available in solid oak or ash, standard stains on ash and white glazed oak or ash. Seat and back cushions are of cold-cured foam and covered in fabric or leather. The back cushion has covered buttons. The seat and the back can easily be unscrewed or unhooked to fit new covers. The sofa comes in a choice of two seat heights: 460 mm (for dining tables) and 650 mm (for bar tables). The higher version has a footrest in brushed stainless steel.

      Optional extras: armrests in solid wood; link fittings in black metal that screw to the underside of the sofa; link table in MDF veneered with oak, ash or finished in standard stains on ash for linking corner units or lines of sofas; corner table option is a folded black planting vessel; pop-up table in solid wood with or without hooks for handbags, etc. The sofa is delivered assembled.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.facile-fa12065
    • Famille de produitsSeating
    • Groupe de produitsFacile
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-05-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1042
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)560
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireTapisserie
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)28
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Seating
    • Numéro OmniClass23-21 23 13
    • Titre OmniClassResidential Seating
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS