Publier vos produits
FACILE - Showcase

FACILE - Showcase

Traduit par Google,
Facile (2019) est un canapé compact au design épuré. Lorsque Nick travaillait avec Strategisk Arkitektur chargé de concevoir un canapé pour un environnement combiné de restaurant et de bureau, sa vision était double. Tout d'abord, il voulait créer un canapé qui utilise la même corrélation simple entre la hauteur d'assise et l'angle du dossier qu'une chaise standard. Mais il a également cherché à résoudre le défi de minimiser la quantité de matériaux utilisés sans produire un design qui semblait fragile.
Spécification
  • Facile sofa is available in solid oak or ash, standard stains on ash and white glazed oak or ash. Seat and back cushions are of cold-cured foam and covered in fabric or leather. The back cushion has covered buttons. The seat and the back can easily be unscrewed or unhooked to fit new covers. The sofa comes in a choice of two seat heights: 460 mm (for dining tables) and 650 mm (for bar tables). The higher version has a footrest in brushed stainless steel. Optional extras: armrests in solid wood; link fittings in black metal that screw to the underside of the sofa; link table in MDF veneered with oak, ash or finished in standard stains on ash for linking corner units or lines of sofas; corner table option is a folded black planting vessel; pop-up table in solid wood with or without hooks for handbags, etc. The sofa is delivered assembled. Facile is sleek and slender with the classic appeal of real wood and is ideal for use in lobbies and receptions, staff canteens, restaurants, cafés, waiting rooms, church halls, hotels and offices.
Spécifications techniques
  • Réference unique.facile-showcase
  • Famille de produitsSeating
  • Groupe de produitsFacile
  • TypeVitrine (modèle)
  • Date de publication2019-05-06
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (mm)560
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireTapisserie
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code CSI MasterFormat 201412 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Seating
  • Numéro OmniClass23-21 23 13
  • Titre OmniClassResidential Seating
  • Code CSI UniFormat IIE20
  • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS

Disponibilité de la région

L'Europe
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
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (31)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (21)
4.4 sur 5 étoiles 4.4 (39)
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (78)