Publier vos produits
KAMÓN DINNER - Showcase

KAMÓN DINNER - Showcase

Traduit par Google,

Au cours de la deuxième année de son cours à Konstfack, le Collège universitaire des arts, de l'artisanat et du design de Stockholm, Moni Beuchel s'est vu confier la tâche de concevoir un meuble pour un fabricant de meubles sélectionné. Après mûre réflexion, elle a conçu un canapé adapté à Karl Andersson & Söner. Par chance, nous avons pu voir le modèle et avons contacté une Moni agréablement surprise. Après quelques adaptations, le résultat a été le fauteuil, le canapé et le banc Kamón Lounge (2001) de différentes longueurs. 16 ans plus tard, Kamon Dinner (2017) est maintenant développé.

Kamón Dinner est un canapé qui offre une position assise plus droite et peut être utilisé avec des tables dont la hauteur varie de 720 à 740 mm. Kamon Dinner est disponible en longueurs droites, en angles intérieurs ou extérieurs et dans les dimensions 1300, 1950 et 2600 mm. Les coussins d'assise et de dossier sont entièrement recouverts de tissu ou de cuir. Le garnissage est en mousse froide. Comme il y a un espace entre les sièges, il est facile de les garder exempts de miettes, car ils tombent à la place sur le sol. Si un coussin de siège est endommagé de quelque manière que ce soit, il peut simplement être retiré et envoyé pour être recouvert. Pieds en bois massif en chêne, frêne, bouleau, couleurs standard, teintes standard sur frêne et chêne ou frêne émaillé blanc. Tailles spéciales et autres finitions sur demande. Kamón Dinner contient également un raccord de liaison ou une table de liaison droite ou une table d'angle connectable. Vous pouvez également choisir d'ajouter des accoudoirs, des tables escamotables et une prise électrique qui peut être placée près des jambes sous le siège à l'avant du canapé. Placez Kamon Dinner dans la cantine, les zones d'attente, les halls, les couloirs, etc.

Spécification
  • Kamón Dinner is a sofa that offers a more upright sitting position and is suitable to use with tables ranging in height from 720-740 mm. Kamon Dinner is available as straight lengths, as inner or outer corners and in the dimensions 1300, 1950 and 2600 mm.The seat and back cushions are covered entirely in fabric or leather. The filling is cold foam. As there is a space between the seats, it is easy to keep them free of crumbs, as they fall onto the floor instead. If a seat cushion should be damaged in any way, it can simply be removed and sent to be re-covered. Legs of solid wood in oak, ash, birch, standard colors, standard stains on ash and white glazed oak or ash. Special sizes and other finishes upon request. Kamón Dinner also contains a link fittings or a straight linking table or a linkable corner table. You can also choose to add armrests, pop-up tables and an electric socket that can be placed close to the legs under the seat at the front of the sofa. Place Kamon Dinner in canteen, waiting areas, lobbies, corridor etc.

Spécifications techniques
  • Réference unique.kamon-showcase
  • Famille de produitsSeating
  • Groupe de produitsKamón Dinner
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-06-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireTapisserie
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
  • Classification IFCMobilier
  • Code CSI MasterFormat 201412 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Seating
  • Numéro OmniClass23-21 23 13
  • Titre OmniClassResidential Seating

Disponibilité de la région

L'Europe
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
Produits similaires

4.3 sur 5 étoiles 4.3 (21)
4.7 sur 5 étoiles 4.7 (30)
4.1 sur 5 étoiles 4.1 (35)
4.4 sur 5 étoiles 4.4 (70)
4.4 sur 5 étoiles 4.4 (39)