Publier vos produits
Ondulé armchair, low back
Ondulé armchair, low back
Ondulé armchair, low back
Ondulé armchair, low back
Ondulé armchair, low back

    Ondulé armchair, low back

    4.8 sur 5 étoiles4.8(31 Avis)
    Traduit par Google,
    Ondulé (2022) est une série de canapés et de fauteuils accueillants et bien adaptés qui s'inspirent de la forme ondulante d'une façade ondulée. Ce sont des meubles qui transmettent l'attrait incomparable du bois véritable, tout en accueillant les utilisateurs dans l'étreinte chaleureuse d'un cadre rembourré. La surface ondulée du dossier et des côtés, ainsi que les lignes verticales droites des tiges, confèrent à Ondulé un caractère à la fois énergique et optimiste. Ondulé offre un environnement agréable pour se détendre dans un salon public ou un hall, dans des restaurants et des cantines, ou comme lieu de travail temporaire dans un bureau.
    Spécification
    • The 2-seat and 3-seat sofas come in both high-back and low-back versions. The 1.5-seat sofa is available with a high back only, while the armchair has a low back. All models offer a choice of two seating heights: 420 mm and 490 mm. The textile backs are in light-grey or anthracite felt, although they may also be ordered in the same fabric as the seat and back cushions. (Please note, however, that it is not possible to choose back covers in leather.) All cushions are of cold-cured foam and can be covered in textile or leather. Thick fabrics are not recommended. Please ask before deciding on your own choice of cover. Legs are available in a choice of solid oak or ash, standard stains on ash, or white glaze on oak or ash, all with felt floor protectors. Optional extras are side cushions and a pop-up table, only to 2- and 3-seats, in solid wood to match your chosen finish on the sofa. Pop-up tables can be added at a later stage and it is placed between seat cushions. Electrical outlets can be fitted to the front of the rail, close to a leg.  Ondulé is supplied assembled. The appropriate hand tools are all that is required to simply disassemble the top rail of the frame, the legs, apron rail, rods, back and covers.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ondule-on100
    • Famille de produitsSeating
    • Groupe de produitsOndulé
    • Date de publication2022-07-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)790
    • Largeur (mm)865
    • Profondeur (mm)810
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireTapisserie
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)28
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Numéro OmniClass23-21 23 13 15
    • Titre OmniClassResidential Sofas
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilité de la région

    L'Europe
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
    Produits similaires

    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (21)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (30)
    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (70)
    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (35)
    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (39)