Publier vos produits
Sander Chair
Sander Chair
Sander Chair

    Sander Chair

    Traduit par Google,

    La chaise Sander (design Roger Persson, 2025) est une évolution des fauteuils Sander. Sander évoque l'histoire de Karl Andersson & Söner. Dans les années 1950, la Svensk Fur, inspirée du modèle allemand Bierstube, était produite. Robuste, elle mettait l'accent sur le bois, principalement le pin. Avec son dossier incurvé en placage, son assise rembourrée et sa forme souple, la chaise Sander est une variante moderne du fauteuil de salon sportif, offrant un excellent confort d'assise et une expression formelle unique.

    Cette chaise élégante, à l'aspect boisé, s'intègre parfaitement aux tables conviviales, aussi bien à la maison que dans les espaces publics. Les chaises et fauteuils de la famille Sander se combinent parfaitement.

    Spécification
    • By installing an upholstered back, comfort is further increased. The armrests in solid wood have been processed and sanded to suit the chair's soft expression and function. The Sander Chair is available with an upholstered seat and an uncovered or upholstered back. The base is solid wood legs with felt feet. The types of wood are oak, ash, standard stains on ash and white-pigmented oak or ash.

      The chair's seat and back can be upholstered, as desired, in fabric, artificial leather or leather. Fabrics should generally be somewhat stretchable. Avoid striped/checkered patterns. A removable seat cover is available as an optional extra. When choosing fabric for removable seat, washable stretch fabric are recommended.

      Sander Chair is supplied assembled. Hand tools are all that is needed to simply detach the back shell from the leg frame. It is a simple matter to separate seat and back, if the chair is to be re-covered.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.sander-chair
    • Famille de produitsSeating
    • Groupe de produitsSander Chair
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2025-09-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)825
    • Largeur (mm)555
    • Profondeur (mm)565
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)9
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Numéro OmniClass23-21 23 13
    • Titre OmniClassResidential Seating
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
    Produits similaires

    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (13)
    1.7 sur 5 étoiles 1.7 (19)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (56)
    2.8 sur 5 étoiles 2.8 (5)