Publier vos produits
Sander Conference & Lounge - Showcase

Sander Conference & Lounge - Showcase

Traduit par Google,

Le fauteuil Sander Conference (design Roger Persson 2023) ramène l'histoire de Karl Andersson & Söner aux années 1950, lorsque la mode était aux meubles en rondins, Svensk Fur, inspirés du style allemand Bierstube – des meubles robustes en bois de pin. Avec son dossier en placage gracieusement courbé et ses lignes douces, Sander est une variante moderne du fauteuil en rondins qui combine un bon confort d'assise avec son propre style de design distinctif. L'ajout d'un dossier recouvert améliore encore le confort. Les accoudoirs en bois massif ont été usinés, poncés et polis pour faire écho à l'expression douce et à la fonction de la chaise.

Sander Conference est disponible avec assise rembourrée, dossier découvert ou rembourré et avec ou sans accoudoirs. Le train de roulement disponible au choix est composé de pieds en bois massif, y compris. feutre les pieds. Piètement 4 branches en métal réglable en hauteur équipé de pieds en feutre pour les surfaces dures ou de pieds en plastique pour les surfaces molles, à préciser lors de la commande. Support de roue 4 étoiles (non verrouillable), choisissez le siège fixe ou réglable. Les fauteuils avec pieds en métal ont en commun d'être disponibles en revêtement en poudre noire ou poli mat et pivotants.

Spécification
  • Choose from oak, ash, standard stains on ash, or white glaze on oak or ash. The seat and back may be covered in a fabric of choice or real or synthetic leather, according to customer wishes. Fabrics should generally be somewhat stretchable. Avoid striped/checkered patterns. A removable seat cover with an interliner of hospital-grade fabric or lining cloth is available as an optional extra. When choosing fabric for removable seat, washable stretch fabric are recommended.

    The easy chair is supplied assembled. Hand tools are all that is needed to simply detach the back shell from the leg frame. It is a simple matter to separate seat and back, if the chair is to be re-covered. Sander Conference is a pretty easy chair with a wooden feel and is suitable for tables to socialize around, such as in the home and in public spaces.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Sander-Showcase
  • Famille de produitsSeating
  • Groupe de produitsSander
  • Date de publication2023-09-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireTapisserie
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Numéro OmniClass23-21 23 13 19
  • Titre OmniClassResidential Benches
  • Code CSI UniFormat IIE20
  • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS

Disponibilité de la région

L'Europe
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
Produits similaires