Publier vos produits
Shell - Seating stool

Shell - Seating stool

4.0 sur 5 étoiles4.0(5 Avis)
Traduit par Google,

Le tabouret Shell (Note 2015) présente des lignes épurées et une combinaison innovante de matériaux qui sont les caractéristiques distinctives du design scandinave. Comme une chaise, Shell a un dos et un devant, avec un soupçon de pente ascendante à l'arrière et un bord avant légèrement arrondi pour un confort accru en position assise. Disponible en chêne massif, bouleau, frêne, couleurs standards, teintes standards sur frêne et chêne ou frêne émaillé blanc. Shell vient dans un choix de trois hauteurs 450, 650 et 800 mm. Choisissez un siège en bois ou un siège recouvert de tissu ou de cuir. Le repose-pieds du tabouret haut est doté d'un protecteur de repose-pieds en acier inoxydable.

Spécification
  • Shell stool (Note 2015) has the clean lines and innovative combination of materials that are the signature features of Scandinavian design. Like a chair, Shell has a back and front, with a hint of an upward slope at the rear and a gently rounded front edge for enhanced comfort while seated. Available in solid oak, birch, ash, standard colors, standard stains on ash and white glazed oak or ash. Shell comes in a choice of three heights 450, 650 and 800 mm. Choose a wooden seat or one upholstered in fabric or leather. The footrest of high stool has a stainless steel footrest protector.

Spécifications techniques
  • Réference unique.SHPxxx
  • Famille de produitsShell
  • Groupe de produitsSeating
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-09-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56